Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądInżynieria
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądctrlX AUTOMATION – dwa kroki do przodu
Modułowy zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION to rozwiązanie 360°, które eliminuje tradycyjne granice między sterowaniem maszynami, rozwiązaniami IT oraz Internetem rzeczy.
ctrlX AUTOMATION – sterowniki
Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION zapewnia odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania. Różnorodne rozwiązania sterujące mogą być wykorzystywane w zastosowaniach opartych na sterownikach PLC, zastosowaniach IoT, HMI i funkcjach zabezpieczających.
ctrlX AUTOMATION – napędy i przemieszczanie
ctrlX AUTOMATION obsługuje proste zadania obsługi kartezjańskiej, wysoce dynamiczne zastosowania maszynowe w branży dóbr konsumpcyjnych, a także wysoce precyzyjne rozwiązania przemieszczania w zastosowaniach półprzewodnikowych. Dodatkowo dostępne są sterowniki PLC lub funkcje przemieszczania, a także modułowe serwonapędy.
Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION zawiera wszystkie niezbędne komponenty do tworzenia kompletnych rozwiązań automatyzacyjnych – od modułów sterujących, poprzez napędy i silniki oraz we/wy do funkcji przemieszczania, sterowników PLC i Internetu rzeczy. Otwarty, modułowy i skalowalny system pozwala wdrażać zarówno proste zastosowania, jak i złożone rozwiązania. System charakteryzuje się wysoką elastycznością i łatwością integracji nowoczesnych rozwiązań. Potrzebne funkcje można w każdej chwili dodać do platformy sterowania ctrlX CORE jako aplikacje.